Skyworks 5G - 连接起始于此  

增强的宽带速度
 

使用5G,宽带速度将比现有的4G LTE快100倍。

增强的宽带速度

大规模的物联网
 

在2025年之前,估计将有750亿个物联网连接是启用5G来增强其连接性能。

大规模的物联网

关键任务服务
 

5G的速度和可靠性将使自动驾驶和增强现实等应用成为可能。

关键任务服务

基础设施升级
 

5G将通过无线基础设施显着提高数据吞吐量,实现99.99%的网络可靠性。

基础设施升级

5G是什么
 
简而言之,5G移动网络和无线系统是新一代的全球电信标准。 然而,仅仅将它称为“新一代”就真正低估了它。无线网络的使用已经不再限于智能手机和WLAN路由器,而是扩展到全新的和以前未曾想象的市场和应用上。家庭互联、机器与机器、工业和汽车领域设备之间的连接已经变得更加平常。尽管我们仍然处于跨越个人到个人通信到设备和设备连接的早期阶段,但这些新的令人兴奋的应用正在深入学习,人工智能和“环境意识” 的领域里,带来意义深远的进步。5-10年后,我们开展业务以及彼此交流的方式,对我们大多数的人而言现在几乎无法理解想像,但是对我们的孩子而言却将会是再平常不过了。

作为RF前端解决方案的首要供应商,Skyworks有能力通过提升我们的领导技术,扩展我们的产品来推动世界上最激动人心的通信平台,实现这一技术变革发展。 Skyworks是业界最具影响力的标准组织(包括 ETSI和3GPP )的成员和关键贡献者,并参与了对新兴5G应用至关重要的规范开发工作。
Sky5™ 平台

Sky5™是Skyworks的统一平台,将为革命性的5G应用提供动力。 Sky5™提供了突破性的性能,大小和电源效率,改变了我们生活,工作,娱乐和教育的方式。
[Sky5™ 平台]

Sky5™ 平台

5G白皮书

Skyworks 5G白皮书探讨LTE网络的现状,以及其提供每秒千兆比特用户体验的演进方式,提供100倍的数据吞吐量提升。

[下载5G白皮书]

5G White Paper

5G白皮书

用五分钟认识5G

Skyworks“用五分钟认识5G”是CTO Peter Gammel解释5G关键组件及其在5G技术发展中的重要性的系列视频中的第一个。

[观看视频]

5G in Five Minutes

用五分钟认识5G