Min. VB IR = 10 µA (V)50
CT VR = 30 V (pF)—
CT VR = 5 V (pF)0.3 Max.
CT VR = 20 V (pF)—
VF IF = 10 mA (V)0.85 Typ.
RS IF = 1 mA F = 100 MHz (Ω)1.7 Typ.
RS IF = 10 mA F = 100 MHz (Ω)1.2 Max.
RS IF = 100 mA F = 100 MHz (Ω)—
Typical Carrier Lifetime IF = 10 mA (ns)100