Min. VB IR = 10 µA (V)200
CT VR = 30 V (pF)—
CT VR = 5 V (pF)—
CT VR = 20 V (pF)0.35 Max.
VF IF = 10 mA (V)0.8 Typ.
RS IF = 1 mA F = 100 MHz (Ω)15 Max.
RS IF = 10 mA F = 100 MHz (Ω)2.8 Max.
RS IF = 100 mA F = 100 MHz (Ω)1.35 Max.
Typical Carrier Lifetime IF = 10 mA (ns)1000