VERSION = 2.0
UUNITS = MICRONS

#    refdes          !   symbol_x !   symbol_y ! rotation ! mirror ! symbol_name                      ! embedded_layer                  
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U1                   !        0.0 !        0.0 !        0 !        ! SP03-D512_01                     !                                 
R1                   !      300.0 !    -4025.0 !        0 !        ! SMDC600X300                      !                                 
C2                   !     3825.0 !     2000.0 !        0 !        ! SMDC600X300                      !                                 
C3                   !    -1550.0 !     4025.0 !      180 !        ! SMDC600X300                      !                                 
C5                   !     -200.0 !     4025.0 !        0 !        ! SMDC600X300                      !                                 
C10                  !    -2800.0 !        0.0 !        0 !      m ! SMDC600X300                      !                                 
C11                  !    -1700.0 !     -500.0 !      180 !      m ! SMDC600X300                      !                                 
C8                   !    -3150.0 !     4050.0 !        0 !        ! SMDC600X300                      !                                 
C9                   !    -2000.0 !     1800.0 !      270 !      m ! SMDC600X300                      !                                 
C12                  !     6000.0 !     3950.0 !        0 !        ! SMDC1600X800                     !                                 
C13                  !     1525.0 !     7325.0 !        0 !        ! SMDC1600X800                     !                                 
C14                  !    -3725.0 !     7325.0 !      180 !        ! SMDC1600X800                     !                                 
C4                   !     4150.0 !     2675.0 !        0 !        ! SMDC600X300                      !                                 
C6                   !       75.0 !     4700.0 !        0 !        ! SMDC600X300                      !                                 
C7                   !    -1925.0 !     4700.0 !      180 !        ! SMDC600X300                      !                                 
J6                   !    -5750.0 !    23525.0 !        0 !        ! TSW-110-07-G-S                   !                                 
J1                   !   -20750.0 !   -16750.0 !      180 !        ! SMA_CPWG_442_236                 !                                 
J5                   !    20750.0 !    -1000.0 !        0 !        ! SMA_CPWG_442_236                 !                                 
J2                   !   -20750.0 !    14750.0 !      180 !        ! SMA_CPWG_442_236                 !                                 
J4                   !   -20750.0 !    -1000.0 !      180 !        ! SMA_CPWG_442_236                 !                                 
J3                   !    20750.0 !   -16750.0 !        0 !        ! SMA_CPWG_442_236                 !