Min. VB IR = 10 µA (V)100
CT VR = 30 V (pF)0.60 Max.
CT VR = 5 V (pF)—
CT VR = 20 V (pF)—
VF IF = 10 mA (V)0.80 Typ.
RS IF = 1 mA F = 100 MHz (Ω)8.0 Typ.
RS IF = 10 mA F = 100 MHz (Ω)1.3 Typ.
RS IF = 100 mA F = 100 MHz (Ω)0.55 Max.
Typical Carrier Lifetime IF = 10 mA (ns)5000