Min. VB IR = 10 µA (V)200 (Max)
Replacement Part
SMP1304-079LF
CT VR = 30 V (pF)0.20 Typ.
VF IF = 10 mA (V)0.80 Typ.
RS IF = 1 mA F = 100 MHz (Ω)50 Max.
RS IF = 10 mA F = 100 MHz (Ω)7 Max.
RS IF = 100 mA F = 100 MHz (Ω)2.0 Max.
Typical Carrier Lifetime IF = 10 mA (ns)1000