Skyworks 的 LoRa FEM 产品
作为物联网无线连接解决方案的领导者,Skyworks 为不断增长的 LoRa 市场开发了 FEM 系列产品。SKY6642x(图 4)由四个引脚对引脚兼容的零件组成,提供了射频性能和功能架构方面的折衷方案,可与市售 LoRa 收发器平台配用。这些零件的设计规格在最大功率和整个工作频率范围内符合谐波标准 - 从而降低了成本,简化了终端产品的开发工作。
对于同时支持 +14 dBm 和 +27 dBm 功率水平的 LoRa 网关等设计,SKY66420 利用配备或未配备 FEM 的 SoC 内部功率放大器,既可以在有源模式中使用,也可以在旁路模式中使用,几乎不需要进行软件更改。
对于专门支持 +27 dBm 发射功率水平的设计,增益更高的 SKY66423 可在功率回退的情况下与 SoC 内部功率放大器配用。与仅使用 SoC 相比,这会使得总电流消耗 (SoC + FEM) 更低。在 915 MHz 时,SKY66423 本身的功率附加效率 (PAE) 超过 50%。
在接收模式下,SKY66420/423 的增益为 18 dB,噪声系数为 1.5 dB,增加了 LoRa 设备与网关之间的距离。尽管 LoRa 接收器的灵敏度取决于带宽和扩频因子,但通过在 FEM 中使用 LNA,可以降低 SoC 内部 LNA 增益以节省功耗,同时实现超过数个 dB 的灵敏度改进。
随着物联网设备越来越多地通过像 LoRa 这样的低功耗广域技术连接起来,Skyworks 正在提供独特的连接解决方案,以使这些设备更好地发挥性能、节省功耗,并跨地域无缝扩展。Skyworks 的 FEM 产品已在帮助 LoRa 设备制造商克服设计挑战并更快速地投放市场,而且还将随着当今和未来新应用的出现而不断发展。